AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 3330 Poignées tubulaires
Entraxe réglable, acier INOX, Hygienic Design
Spécifications principales
Tube
Acier INOX AISI 304 NI
Rectifié, finition mate (Ra < 0,8 µm) MT
Supports
Acier INOX AISI 304
Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Anneau d'étanchéité et racleur
TPU T
- Bleue
- Résistant aux températures de -20 °C à +110 °C
- Dureté de 95±5 Shore A
- Conforme aux normes de la FDA
Élément de blocage
Laiton
Vis de pression
Acier INOX
Caractéristiques et applications
Les poignées tubulaires GN 3330 sont conformes aux principes de test de la DGUV et sont destinées à être utilisées dans des environnements hygiéniques. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité et la géométrie non concave empêchent la saleté d'adhérer et facilitent le nettoyage.
Les supports de poignée ne sont pas serrés afin d'être fixés au tube de la poignée à l'aide de la cale de serrage intégrée lors de l'installation. La position des supports de poignée peut être réglée au besoin, mais ne doit pas être inférieure à la distance minimale a pour éviter le sous-dimensionnement des tubes aux extrémités.
Pour les grandes longueurs ou charges, il est possible d'ajouter des supports de poignée supplémentaires. Ils sont disponibles sous le numéro de pièce standard GN 3331.