VCML Verrou quart de tour

Petit volant en acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Petit volant

Acier INOX AISI CF-8, finition mate sablée.

Stator

Acier INOX AISI 303.

Joint d’étanchéité

Silicone appliqué directement sous la tête du stator.

Ecrou

M22x1.5 en acier INOX AISI 303.

Levier de fermeture

Acier INOX AISI 304.

Rondelle ondulée

Acier INOX.

Vis

M6x10 en acier INOX.

Joint d'étanchéité intérieur

Caoutchouc synthétique NBR.

Angle de rotation

90°.

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529

Informations générales

Caractéristiques et applications

Possibilité de blocage de 6 à 50 millimètres.

La présence d'un joint d'étanchéité interne prévient le passage d'eau dans le portillon.

Accessoires

Accessoires sur demande

Outil GN 123 pour perforer et faciliter l'exécution du gabarit de perçage.

Instructions d'emploi

Instructions de montage

  1. Faites un trou sur le portillon selon le gabarit de perçage avec axe à une distance de 30 mm du battant.
  2. Insérez frontalement le corps de la fermeture dans le trou effectué dans le portillon et vissez l'écrou fileté.
  3. Insérez le levier de blocage avec la vis filetée.
VCML - Verrou quart de tour 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE