AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
M-BAND-10 Bande magnétique
pour systèmes magnétiques de mesure
Exécution standard
La bande magnétique M-BAND-10 est composée par deux parties ; la bande magnétique et le ruban de protection. La bande magnétique est composée par un ruban magnétique, une bande de support et un ruban adhésif (Fig.2). Le ruban de protection est composé par une bande de protection et un ruban adhésif (Fig.1).
Exécutions spéciales sur demande
Bande magnétique avec longueur différente par rapport aux éxécutions standard indiquées dans le tableau, jusqu'à 25 m maximum.
Instructions d'assemblage
- Le ruban de protection doit être installé au-dessus de la bande magnétique comme protection contre les possibles endommagements mécaniques.
- Bien nettoyer la surface de montage.
- Retirer la feuille de protection du ruban adhésif de la bande magnétique.
- Coller la bande magnétique sur la surface de montage.
- Bien nettoyer la surface de montage.
- Retirer la feuille de protection du ruban adhésif de la bande magnétique.
- Coller le ruban de protection sur la bande magnétique. (Fig.3)
- En l'absence d'un siège pour le logement de la bande magnétique M-BAND-10, fixer les extrémités du ruban de protection pour prévenir le décollement accidentel.
| Données Techniques | |
|---|---|
| Précision | ± 40 μm |
| Matière | ruban magnétique : caoutchouc nitrilique |
| bande de support : acier INOX | |
| bande de protection : acier INOX | |
| ruban adhésif acrylique | |
| Largeur | bande magnétique : 10 mm ± 0,20 mm |
| bande de protection : 10 mm ± 0,20 mm | |
| Épaisseur | bande magnétique : 1,43 ± 0,15 mm |
| bande de protection : 0,23 mm | |
| Pas de polarisation | 5 mm |
| Température d'exercice et de stockage | -40 ÷ +100 °C |
| Coefficient d'expansion thermique linéaire | 17 x 10-6/K |