GN 722.4 Doigts d’indexage à ressort avec anneau ou levier

Fixage par soudage, acier

Sélectionner le type

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Type A: corps carré, monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
  • Type AU: corps carré, non monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
  • Type R: corps rond, monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
  • Type RU: corps rond, non monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
  • Type C: corps carré, monté (riveté), avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
  • Type CU: corps carré, non monté, avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
  • Type T: corps rond, monté (riveté), avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
  • Type TU: corps rond, non monté, avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
  • Type E: corps carré, monté (riveté), avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
  • Type EU: corps carré, non monté, avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
  • Type V: corps rond, monté (riveté), avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
  • Type VU: corps rond, non monté, avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.

Guide

Acier moulage de précision

noirci, soudable     ST

Anneau d'actionnement

Acier moulage de précision

zingué, finition passivée bleu

Levier

Acier moulage de précision

zingué, finition passivée bleu

Embout

Acier zingué, finition passivée bleu

Ressort

Acier INOX AISI 316Ti

Vis de pression

Acier zingué

Informations générales

Caractéristiques et applications

Dans les doigts d’indexage à ressort GN 722.4, la pointe est actionnée par l'anneau ou le levier d'actionnement. Cette opération est effectuée manuellement, avec un câble ou au moyen d'une barre équipée d'un crochet dans les versions avec anneau d’actionnement. Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination. En cas de fixation par soudage, les versions AU, RU, CU, TU, EU, VU non montées sont particulièrement recommandées pour éviter toute altération de la microstructure du matériau due à l'échauffement du ressort et de la pointe. En pareil cas, le doigt d’indexage à ressort est posé uniquement après le traitement de surface du guide soudé.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE