CFM-TR-G Charnières pour montage sur vitres ou panneaux

SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Rondelle plate

Acier INOX A4 UNI 6593-MT.

Rondelle à gradin

Caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A.

Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécution standard

Côté châssis: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

Côté panneau: trou passant avec siège pour vis tête bombée à collet carré selon la réglementation UNI 5732 (choisir la bonne longueur de vis en fonction de l’épaisseur de la vitre ou du panneau).

Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFM-TR-G - Charnières pour montage sur vitres ou panneaux 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFM-TR-G - Charnières pour montage sur vitres ou panneauxCFM-TR-G - Charnières pour montage sur vitres ou panneauxCFM-TR-G - Charnières pour montage sur vitres ou panneaux
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFM-TR-G-B.40-SH-530075042025004201000
CFM-TR-G-B.50-SH-6270104048035004801000
CFM-TR-G-B.60-SH-6250120037050003702500

Les valeurs de charge de service maximale des différentes charnières indiquées dans les tableaux sont indicatives car elles résultent de tests effectués dans nos laboratoires dans des conditions de température et d’humidité contrôlées (23 °C - 50 % U.R.), sous certaines conditions d’utilisation et pendant un laps de temps limité. Dans tous les cas, veuillez vérifier le bon fonctionnement pendant la mise en ouvre de votre structure.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage sur vitres ou panneaux

  • Percer un trou Ø 10,5 +0,2 dans la vitre ou le panneau (épaisseur min. 4 mm).
  • Positionner la charnière à l’avant en centrant la contre-pièce (d3) dans le trou puis insérer la vis.
  • Sur le côté opposé insérer la rondelle à palier, la rondelle plate et serrer avec un écrou (Fig. 1).

Il faut installer au moins deux charnières pour un bon fonctionnement.

CFM-TR-G - Charnières pour montage sur vitres ou panneaux 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE