AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
HGFT-EX Voyants de niveaux d'huile - Directive ATEX
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur jaune RAL 1021, finition brillante.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- HGFT-EX: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- HGFT/SL-EX: sans plaquette.
Conformité à la directive ATEX
Les voyants de niveau d'huile série HGFT-EX sont conformes aux conditions essentielles de Santé et Sécurité de la Directive Européenne ATEX 2014/34/UE (atmosphères explosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
L’identification des voyants de niveau d'huile HGFT-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2GD Ex h X
II: groupe de dispositifs / composants utilisables dans l’industrie de surface, à l’exception des mines.
2: catégorie ATEX correspondant au niveau de protection "élevé”.
G: atmosphère explosive de gaz ou de vapeurs inflammables.
D: atmosphère explosive de poussières combustibles.
Ex: appareil / composant protégé contre l'inflammation d'atmosphères explosives.
h: mode de protection pour les appareils / composants non électriques.
X: conditions spéciales et limitation d'utilisation (voir Mode d'emploi).
Température ambiante et/ou du fluide: -20 ÷ +80 °C
La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux Directives Européennes mentionnées ci-dessus et les instructions d'utilisation font partie intégrante de l'article lui-même.
Note
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.