AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
HGFT. Voyants de niveau d'huile
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir ou rouge, finition brillante (HGFT/SL seulement couleur noire).
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- HGFT.: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- HGFT/SL: sans plaquette.
Température maximum d'exercice en continu
100°C à une pression de 3 bar.
Note
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.