San - Antimicrobial
Nouvelle poignée ELESA escamotable et encastrable MRH.
2 mai 2023
Temps de lecture: minutes

Le technopolymère et le POM sont tous deux résistants aux UV, ce qui permet l'utilisation de cette poignée MRH. en extérieur. En ce qui concerne le ressort et l'axe de rotation, ils sont en acier inoxydable AISI 316.
La poignée encastrable peut être montée sur des panneaux d'une épaisseur maximale de 6 mm ou sur des panneaux sandwich d'une épaisseur comprise entre 6 mm et 12 mm.
En appuyant sur le bouton escamotable, la poignée sortira de son boîtier grâce à un mécanisme à déclic, permettant l'ouverture des panneaux de fermeture, des tiroirs, etc.
Il s'agit d'une très petite poignée repliable ce qui réduit considérablement l'espace occupé sur le panneau, offrant malgré tout une bonne prise en main grâce à l’anneau de préhension (Fig.2).

Fig.2 Prise en main facilitée de la MRH
Le boîtier ne mesure en fait que 77,5 x 15,5 mm ! (Fig.1)

Fig.1 montage de la poignée encastrable MRH.
En appuyant sur le bouton-poussoir escamotable, la poignée/ anneau sort de son logement grâce à un mécanisme à déclic, permettant ainsi l'ouverture des panneaux de fermeture, des tiroirs, etc. La résistance à la traction est de 400 Newton (la valeur F1 de résistance à l'application d’une traction a été relevée au cours d'essais de rupture dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante).
Grâce à sa conception industrielle classique, la poignée escamotable encastrable MRH. peut convenir à de multiples applications comme :
- Carters
- Tiroirs verticaux
- Petites batteries de stockage
Mais aussi des applications comme les écoutilles et les tiroirs sur les bateaux, grâce au matériau POM qui n'absorbe pas l'humidité et aux inserts en acier inoxydable, elle peut s’encastrer afin de laisser un maximum de place dans les espaces réduits.
Les inserts de fixation sont également en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, avec une résistance élevée aux UV.
La fixation se fait par des vis auto taraudeuses Ø3.5 en acier INOX AISI 316 (comprises dans la fourniture) Fig.3.

Fig.3 fixation de la poignée MRH. par vis auto taraudeuses
Exécutions standards :
MRH.80-6: assemblage sur des panneaux d'une épaisseur maximale de 6 mm.
MRH.80-12: assemblage sur des panneaux à sandwich d'une épaisseur comprise entre 6 mm et 12 mm.
Dans la gamme de poignées encastrables ELESA vous trouverez de nombreux modèles en technopolymère, SUPER-Technopolymère, aluminium, INOX et acier comme les versions ci-dessous (Fig.4 et 5).
Fig.4 Poignées encastrables avec couvre vis dans l’une des 7 couleurs de la gamme ELECOLORS
Poignées rabattables avec ressort de rappel, gamme CLEAN blanches pour une nettoyabilité maximum, poignées escamotables encastrables tout INOX AISI 304 avec finition polie électriquement etc.

Fig.5 dans le catalogue ELESA il est également possible d’acheter des poignées GANTER et ROHDE Technics
La poignée EPR-PF-IP en technopolymère avec assemblage à déclic, est équipée d’un joint d’étanchéité en mousse de polyuréthane. Un parfait compromis entre ergonomie et design grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique. (Fig.6)
Fig.6 EPR-PF-IP poignée encastrables avec joint d’étanchéité
La présence du joint d'étanchéité assure la protection contre les gouttes d'eau et la poussière avec un degré de protection IP 65.
Mais de nombreux autres modèles sont à découvrir ICI
Si vous avez un nouveau projet, le service clients ELESA est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter au 01.43.77.58.06 ou via le formulaire de contact ICI.
Retrouvez toutes les fiches techniques, téléchargez les plans 2D et 3D sur le site elesa.com.
Pour toute question utilisez notre formulaire de contact en cliquant ICI et pour rester informés des nouveautés abonnez-vous à la newsletter ICI.