EBP.FLX Joustavat siltakahvat
Teknopolymeeri elastomeerilla
Materiaali
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri elastomeerilla (TPE), väri harmaanmusta, mattapinta.
Ruuvikannet
- ECA.B: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus (kuva 1). Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
Saatavissa myös erikseen myytävinä lisävarusteina (ks. taulukko ECA.).
Standarditoteutus
Messinkikohokkeet läpivientirei’illä lieriökantaruuveille kuusiokololla.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
EBP.FLX joustava kahva (elastomeeri) voidaan asentaa kaarevalle pinnalle läpimitoilla 300–800 mm. Yli 800 mm läpimitoissa voi käyttää EBP. standardikahvaa.
Tekniset tiedot
Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F1 ja F2-arvot edustavat enimmäisraja-arvoa, jolla EBP.FLX kahva voi muotoutua elastisesti. Tässä tapauksessa ei sovelleta iskulujuutta tuotteen merkittävien elastisten ominaisuuksien johdosta.
Ruuvikannet
- ECA.B: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen ruuvin suojus, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).