ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
LY.A-STP-HVD Vesitiiviit säätöjalat
Teknopolymeeritassu, kierretappi Superteknopolymeeri, Visually Detectable FDA-määräysten mukainen
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, sileä pinta (Ra < 0.8 μm).
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Nivelletty kanta
Lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPERTEKNOPOLYMEERIÄ, RAL 5005 väri sininen, kuusiokololla ja säätökuusiolla.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Tiivisterengas
Termoplastinen elastomeeri (TPE), kovuus 70 +/- 5 shore A, väri sininen RAL 5005.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Liukuestelevy
Valmistettu NBR-kumista, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan, väri musta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
LY.A-STP-HVD-jalka (ELESA-patentti), toimitetaan asennettuna, sopiva käytettäväksi koneissa ja laitteissa, joita joudutaan usein puhdistamaan vesisuihkulla tai joita käytetään nesteiden kanssa (testattu IP65- ja IP67-standardien mukaisesti).
Aukoton muotoilu, sileä pintaviimeistely ja kantaan sovitettu tiiviste tekevät tuotteesta lähes täysin ilmatiiviin, minkä ansiosta se voidaan puhdistaa parhaalla mahdollisella tavalla, sillä pölyn tai lian pääsy estetään alustan ja tuotteen nivelten välisiin liitoksiin.
Väriltään sininen RAL 5005 teknopolymeeri on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
SUPERTEKNOPOLYMEERISTÄ valmistetun varren ominaisuuksien ansiosta saavutetaan suuri jäykkyystaso ja mekaaninen kestävyys luonnollisen korroosionkestävyyden lisäksi.
Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
NT. Sinkitty teräsmutteri tai AISI 304 ruostumaton teräsmutteri.