ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
DT.464-EH Pyälletyt nupit
Ruuvaamisen kuusioavaimella, SUPERTEKNOPOLYMEERI

Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidi (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
DT.464-EH nupeilla on samat mitat kuin DIN 464 teräsnupeilla ja niissä on kuusiokanta.
- Ruosteen estävä.
- Kemiallisten aineiden kestävyys.
- Voi käyttää myös ulkotiloissa, ihanteellisen kestävä.
- Suuri mekaaninen kestävyys.
- Kevyt: viisi kertaa kevyempi kuin vastaava teräsosa.
Pieni reikä kierteen lopussa johtuu muotin teknisistä vaatimuksista.
Nuppia on testattu 100000 kiristyssyklissä, ja momenttiarvot pysyivät muuttumattomina.