San - Antimicrobial
RCG-CP Rullan ketjun ohjain tyyppi CP
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin suuren molekyylipainon polyeteenipohjainen (UHMW-PE) teknopolymeeri, RAL 6032 vihreä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kuljettimissa tai kuljetusjärjestelmissä käytettynä täysin litteä ohjain mahdollistaa rullan ISO 606 (DIN 8187) -standardin mukaisten ketjujen sujuvan liikkumisen, samoin kuin kaikkien muun tyyppisten ketjujen, mukaan lukien erityismallit (esim. sellaiset, joissa on laajennetut tapit, hitsattuja lisäosia, tai ”johdatusteloja”).
Ohjaimen sileä pinta mahdollistaa sen käytön, paitsi ketjun ohjaimena perinteisissä teollisissa kuljettimissa, myös sivuohjainkiskona automaatiolinjoissa.
Pohjassa oleva C-muotoinen aukko mahdollistaa ohjaimen asentamisen asennusohjaimeen RCG-GU.
Ohjain tukee, kohdistaa ja suojaa ketjua liikkeen aikana parantaen liukumista vähentämällä kitkaa ja ehkäisemällä mahdollisen heilumisen.
Ne toimitetaan 2000 mm pituisina tankoina.