DD51 Mekaaninen asennonilmaisin
suorakäyttö, 4-numeroinen laskuri, teknopolymeeri
Alusta ja kotelo
Erittäin kestävä polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Musta alusta.
Kotelo seuraavissa väreissä:
- C1: RAL 7021 harmaanmusta, kiiltävä pinta.
- C2: RAL 2004 oranssi, kiiltävä pinta.
- C3: RAL 7035 harmaa, kiiltävä pinta.
- C55: RAL 5005, väri sininen, kiiltävä pinta.
Alustan ja rungon välinen ultraäänihitsaus ehkäisee niiden erottumisen ja estää pölyn pääsyn sisään.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri, koteloon muovattu, täydellinen tiivistys. Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin puhdistustoimenpiteiden aikana).
Näyttö
Se ilmoittaa karan ohjaaman mekanismin siirtymän verrattuna alkuasentoon (0).
Nelinumeroinen pyörälaskuri. Punaisten pyörien numerot ilmoittavat desimaaliarvot. Ylimääräinen asteikkojaos viimeisen desimaalinumeron vierellä tarjoaa lukemaan lisätarkkuutta.
Näyttö voi olla erilaisessa asennossa (ks. Mahdollisten yhdistelmien taulukko).
- AN:: kalteva näyttö, laskuri yläosassa.
- AR:: kalteva näyttö, laskuri alaosassa.
- FN:: etunäyttö, laskuri yläosassa.
- FR:: etunäyttö, laskuri alaosassa.
Sisätiiviste
Etutiivistys O-renkaalla synteettistä NBR-kumia, kotelon ja kohokkeen välissä.
Takatiiviste
Polyeteenivaahto, toimitettu.
Vakioversiot
Kohoke Ø 14 mm H7 kalvetulla reiällä, kiinnitys akseliin vaarnaruuvilla, jossa kuusiokolo ja kuppipää, sisältyvät toimitukseen.
- DD51: mustaoksidoitu teräskohoke.
- DD51-SST: Ruostumaton AISI 303 teräskohoke.
Pyörimissuunta
- D: myötäpäivään. Nousevat arvot kääntämällä kohoketta myötäpäivään.
- S: vastapäivään. Nousevat arvot kääntämällä kohoketta vastapäivään.
Paino
42 grammaa.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Suorakäyttöisiä mekaanisia asennonilmaisimia voi käyttää karojen kautta viemiseen missä tahansa asennossa ja ne antavan koneen komponentin kohdistamisen suoran lukeman. Ne sopivat myös moottorikäyttöisille sovelluksille (ks. Mahdollisten yhdistelmien taulukko).
Ergonomia ja muotoilu
Kompakti pyörälaskuri, ergonomisesti suunnitellut numerot nopean lukeman saamiseen. Näiden laskurien luettavuutta lisää suurentava ikkuna.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Erityislukemat yhden kierroksen jälkeen.
- Kotelo eri väreissä.
- Täysin tiivistetty digitaalinen asennonilmaisin, suojausluokka IP 67, ks. taulukko EN 60529 saadaan messinkiholkilla, jossa alustan takaontelon sisällä on kaksinkertainen tiivisterengas.
LB - lukituslaite
DD51-LB asennonilmaisimet on suunniteltu lukitsemaan karan, jolle ne on asennettu säätöjen tärinästä johtuvien tahattomien muutosten estämiseksi. Karan pyörimisen lukitsemiseen tai lukituksen poistamiseen tarvitaan vain vivun liikuttamista, positiossa A vastaa lukitsematonta karaa, positiossa B vastaa lukittua karaa.
Toistuvien lukitussyklien jälkeen erityislaite on edelleen erittäin kulutusta kestävä ja toimii täydellisesti myös myöhemmin.
Jos haluat tilata ilmaisimen karan lukituksella, lisää –LB indeksi koodin jälkeen sekä kuvaus (esim. CE.84101-LB DD51-AN-00.50-D-C3-LB).

Asennusohjeet
- Poraa Ø 6 mm x 10 mm reikä koneen runkoon 22 mm keskietäisyydelle karasta takaosan viitetapin asettamiseksi.
- Aseta kara alku- tai viiteasentoon.
- Kiinnitä ilmaisin nollatulla pyörälaskurilla karalle ja varmista, että viitetappi sopii reikään.
- Kiinnitä kohoke karaan kiristämällä vaarnaruuvia kuusiokololla ja kuppipäällä UNI 5929-85 mukaisesti.
Lisävarusteet pyynnöstä (tilataan erikseen)
- MDX-51: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinuppi.
- RB51: alennusholkit mustaoksidoitua terästä.
- RB51-SST: Alennusholkit mustaoksidoitua ruostumatonta terästä AISI 304.
- BSA-N51: sinkkivaletut alustat karan lukintaan, epoksihartsipinnoite, väri musta, mattapinta (ks. taulukko). GN 302.1 säädettävä kahva. BSA51-lukitusalustoilla karojen lukitseminen tapahtuu nopeasti ja helposti niiden kohdistamisen jälkeen. Ne on varustettu Ø 6,1 mm reiällä ilmaisimen vastaavaa tappia varten. Ne voidaan asentaa kahva oikealla tai vasemmalla ja kiinnittää koneeseen kahdella M4 lieriökantaruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).
- BSA-T51: Akselin lukitusalusta polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. !da duplicazione! BSA-T51-lukitusalustoilla karojen lukitseminen tapahtuu nopeasti ja helposti niiden kohdistamisen jälkeen. Ne on varustettu Ø 6,1 mm reiällä ilmaisimen vastaavaa tappia varten. Ne voidaan asentaa kahva oikealla tai vasemmalla ja kiinnittää koneeseen kahdella M4 lieriökantaruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).
- BS51: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri välilevy (koodi CE.85900).