DD50 Mekaaninen asennonilmaisin
suorakäyttö, 3-numeroinen laskuri, teknopolymeeri
Alusta ja kotelo
Erittäin kestävä polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Musta alusta.
Kotelo seuraavissa väreissä:
- C1: RAL 7021 harmaanmusta, kiiltävä pinta.
- C2: RAL 2004 oranssi, kiiltävä pinta.
- C3: RAL 7035 harmaa, kiiltävä pinta.
- C55: RAL 5005, väri sininen, kiiltävä pinta.
Alustan ja rungon välinen ultraäänihitsaus ehkäisee niiden erottumisen ja estää pölyn pääsyn sisään.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri, koteloon muovattu, täydellinen tiivistys. Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin puhdistustoimenpiteiden aikana).
Näyttö
Se ilmoittaa karan ohjaaman mekanismin siirtymän verrattuna alkuasentoon (0).
Kolminumeroinen pyörälaskuri. Punaisten pyörien numerot ilmoittavat desimaaliarvot.
Näyttö voi olla erilaisessa asennossa (ks. Mahdollisten yhdistelmien taulukko).
- AN:: kalteva näyttö, laskuri yläosassa.
- AR:: kalteva näyttö, laskuri alaosassa.
- FN:: etunäyttö, laskuri yläosassa.
- FR:: etunäyttö, laskuri alaosassa.
Sisätiiviste
Etutiivistys O-renkaalla synteettistä NBR-kumia, kotelon ja kohokkeen välissä.
Takatiiviste
Polyeteenivaahto, toimitettu.
Vakioversiot
Kohoke Ø 10 mm H7 kalvetulla reiällä, kiinnitys akseliin vaarnaruuvilla, jossa kuusiokolo ja kuppipää, sisältyvät toimitukseen.
- DD50: mustaoksidoitu teräskohoke.
- DD50-SST: Ruostumaton AISI 303 teräskohoke.
Pyörimissuunta
- D: myötäpäivään. Nousevat arvot kääntämällä kohoketta myötäpäivään.
- S: vastapäivään. Nousevat arvot kääntämällä kohoketta vastapäivään.
Paino
22 grammaa.
Ergonomia ja muotoilu
Kompakti pyörälaskuri, ergonomisesti suunnitellut numerot nopean lukeman saamiseen. Näiden laskurien luettavuutta lisää suurentava ikkuna.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Suorakäyttöisiä mekaanisia asennonilmaisimia voi käyttää karojen kautta viemiseen missä tahansa asennossa ja ne antavan koneen komponentin kohdistamisen suoran lukeman. Ne sopivat myös moottorikäyttöisille sovelluksille (ks. Mahdollisten yhdistelmien taulukko).
Asennusohjeet
- Poraa Ø 6 mm x 10 mm reikä koneen runkoon 18 mm keskietäisyydelle karasta takaosan viitetapin asettamiseksi.
- Aseta kara alku- tai viiteasentoon.
- Kiinnitä ilmaisin nollatulla pyörälaskurilla karalle ja varmista, että viitetappi sopii reikään.
- Kiinnitä kohoke karaan kiristämällä vaarnaruuvia kuusiokololla ja kuppipäällä UNI 5929-85 mukaisesti.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Erityislukemat yhden kierroksen jälkeen.
- Kotelo eri väreissä.
- Täysin tiivistetty digitaalinen asennonilmaisin, suojausluokka IP 67, ks. taulukko EN 60529 saadaan messinkiholkilla, jossa alustan takaontelon sisällä on kaksinkertainen tiivisterengas.
Lisävarusteet pyynnöstä (täytyy tilata erikseen)
- MDX-50: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinuppi.
- RB50: alennusholkit mustaoksidoitua terästä.
- RB50-SST: Alennusholkit mustaoksidoitua ruostumatonta terästä AISI 304.
- BSA-T50: akselin lukitusalusta polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. BSA-T50-lukitusalustoilla karojen lukitseminen tapahtuu nopeasti ja helposti niiden kohdistamisen jälkeen. Ne on varustettu Ø 6,1 mm reiällä ilmaisimen vastaavaa tappia varten. Ne voidaan asentaa kahva oikealla tai vasemmalla ja kiinnittää koneeseen kahdella M3 lieriökantaruuvilla (eivät sisälly toimitukseen).