AVG Laippakiinnikkeet
(kaksoistoimintainen), kumi ja alumiini
Laipparunko
Alumiini maalattu nitroselluloosaemalilla, väri sininen RAL 5010.
Kierreholkki
Mustaksi pinnoitettu teräs.
Tärinänvaimennusrunko
NBR-kumi.
Kovuus 30, 50, 60 Shore A ±5.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Niitä käytetään yleensä voimakkaan tärinän eristämiseen, kun tarvitaan aksiaalista pitovoimaa ja puristuslujuutta.
Tärinä voi aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- terveydelle vahingollinen;
- melu.
Ne sopivat erityisesti käytettäviksi työstökoneiden, muovimateriaalien muovauspuristimien, erityiskoneiden ja iskunvaimennuslaitteiden kanssa.
Ks. Suuritehoiset tärinänvaimentimet - Ominaisuudet ja valintakriteerit.
Kaaviossa esitetyt taipumakäyrät saatiin staattisissa koestustesteissä keskimääräisiä arvoja käyttäen.
Todelliset arvot saattavat poiketa noin ±10% verrattuna kaaviossa esitettyihin arvoihin.
| Kuvaus | Puristuslujuus | Aksiaalinen pitovoima | ||||||
| Min. kuorma [N] | Maks. kuorma [N] | Min. taipuma [mm] | Maks. taipuma [mm] | Min. kuorma [N] | Maks. kuorma [N] | Min. taipuma [mm] | Maks. taipuma [mm] | |
| AVG-50-30 | 300 | 1600 | 1 | 3.5 | 300 | 1400 | 1 | 3 |
| AVG-50-50 | 450 | 2580 | 1 | 3.5 | 450 | 2200 | 1 | 3 |
| AVG-50-60 | 750 | 4300 | 1 | 3.5 | 750 | 3900 | 1 | 3 |
| AVG-75-30 | 400 | 2500 | 1 | 6 | 400 | 2700 | 1 | 6 |
| AVG-75-50 | 600 | 4000 | 1 | 6 | 600 | 4500 | 1 | 6 |
| AVG-75-60 | 800 | 5000 | 1 | 6 | 800 | 6500 | 1 | 6 |
| AVG-90-30 | 140 | 4800 | 1 | 6.5 | 140 | 2900 | 1 | 6.5 |
| AVG-90-50 | 240 | 8100 | 1 | 6.5 | 240 | 4400 | 1 | 6.5 |
| AVG-90-60 | 500 | 17500 | 1 | 6.5 | 500 | 8800 | 1 | 6.5 |
Minimikuorma on arvo, jonka alittuessa tärinänvaimennin ei pysty eristämään tärinää, sillä se liian jäykkä.
Maksimikuorma on arvo, jonka ylittyessä saattaa ilmetä jonkin tyyppinen vika, joka vaarantaa tärinänvaimentimen toiminnallisuuden.
Vähimmäistaipuma on minimikuormaa vastaava tärinänvaimennustuen puristuminen.
Enimmäistaipuma on maksimikuormaa vastaava tärinänvaimennustuen puristuminen.