San - Antimicrobial
RCG-C10P Rullan ketjun ohjain tyyppi C10P
Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin suuren molekyylipainon polyeteenipohjainen (UHMW-PE) teknopolymeeri, RAL 6032 vihreä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kuljettimissa tai kuljetusjärjestelmissä käytettynä ohjain mahdollistaa rullan ketjujen liukumisen ISO 606 (DIN 8187) -standardin mukaisesti.
C10P-ohjaimessa on erityinen muotoilu, joka käsittää keskellä olevan ohjainhampaan ja kaksi sivulla olevaa kanavaa. Tämä muoto kattaa lähes kokonaan rullan ketjun levyt jättäen paljaaksi vain keskellä olevan hampaan yläosan sisänousun ohjaamiseksi. Tässä ratkaisussa on erinomainen äänieristys, joka vaimentaa liikkuvan ketjun melua ja tärinää.
Ne toimitetaan 2000 mm pituisina tankoina.