RCG-BL Rullan ketjun ohjain tyyppi BL

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin suuren molekyylipainon polyeteenipohjainen (UHMW-PE) teknopolymeeri, RAL 6032 vihreä.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kuljettimissa tai kuljetusjärjestelmissä käytettynä ohjain mahdollistaa rullan ketjujen liukumisen ISO 606 (DIN 8187) -standardin mukaisesti.

BL-ohjaimessa on erityinen muotoilu, joka käsittää keskellä olevan ohjainhampaan ja kaksi sivulla olevaa kanavaa. Tämä muoto kattaa lähes kokonaan rullan ketjun levyt jättäen paljaaksi vain keskellä olevan hampaan yläosan sisänousun ohjaamiseksi. Tässä ratkaisussa on erinomainen äänieristys, joka vaimentaa liikkuvan ketjun melua ja tärinää.

Se on suunniteltu erityisesti käyttösovelluksille, joissa ketju toimii pystysuunnassa tai joudutaan nostamaan tukipinnan yläpuolelle, kuten riippukuljettimien pystysuorat osiot, ketjuelevaattorit, tai nostojärjestelmät logistiikka- ja pakkaussektoreilla.

Ne toimitetaan 2000 mm pituisina tankoina.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA