San - Antimicrobial
SRD.551 Pidätinruuvit
Urakanta ruuvinvääntimelle, teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, luonnonvärinen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ruuvilla on sama muoto ja koko kuin standardeissa DIN 551 tai ISO 4766 määritelty.
Ruuvissa ei ole kantaa, se voidaan työntää kokonaan reikään ja se asettuu pinnan tasoon.
Se on valmistettu kokonaan eristävästä materiaalista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja. Se sopii käytettäväksi teollisuudessa, ilmailualalla ja elektroniikassa, sekä kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan painon vähentämistä.
Tuote on testattu mekaanisen suorituskyvyn ja mitanpitävyyden osalta. Lievät värivaihtelut ovat täysin normaaleja eivätkä vaikuta tuotteen laatuun.