San - Antimicrobial
SRD.34813 Kuusiokoloruuvit
Kuusikärkinen Torx-ruuvinkanta, teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, luonnonvärinen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ruuvilla on sama muoto ja koko kuin standardissa DIN 34813 määritelty.
Torx-järjestelmä ehkäisee työkalun kärjen luiskahtamisen, mikä ehkäisee riskiä ruuvin vahingoittumisesta kiristämisen ja löysäämisen aikana.
Se on valmistettu kokonaan eristävästä materiaalista, joka kestää korroosiota ja kemikaaleja. Se sopii käytettäväksi teollisuudessa, ilmailualalla ja elektroniikassa, sekä kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan painon vähentämistä.
Tuote on testattu mekaanisen suorituskyvyn ja mitanpitävyyden osalta. Lievät värivaihtelut ovat täysin normaaleja eivätkä vaikuta tuotteen laatuun.