San - Antimicrobial
TN-EX Kierretapit
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 1021, väri keltainen, mattapinta.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
80°C.
ATEX-direktiivin noudattaminen
TN-EX sarjan tulpat täyttävät eurooppalaisen ATEX direktiivin 2014/34/EU olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (räjähdysvaaralliset tilat) ryhmän II laitteille, luokka 2GD. Tulpissa on h-suojaustila ja ne voidaan asentaa laitteisiin suojattuina upotettuina nesteeseen k ilman, että niiden suojaustaso vähenee.
II 2GD Ex h X: on TN-EX tulppien tunniste, joka on merkitty tuotteeseen ATEX-direktiivin mukaisesti
II: laitteiden/komponenttien ryhmä, jotka sopivat käytettäviksi maanpäällisessä teollisuudessa, kaivoksia lukuun ottamatta.
2: ATEX-luokka vastaa korkeaa suojaustasoa
G: palavien kaasujen tai höyryjen räjähdysvaarallinen tila.
D: polttoaineputkien räjähdysvaarallinen tila.
Ex: laite/komponentti suojattu syttymiseltä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
h: suojaustila muille kuin sähköisille laitteille/komponenteille.
X: erityiset käyttöehdot ja rajoitukset (ks. käyttöohjeet).
Vallitseva ja/tai nesteen lämpötila: –20 ÷ +80 °C.
Asiakirjat tämän tuotteen yllä mainittujen eurooppalaisten direktiivien vaatimustenmukaisuudesta sekä tuotteen käyttöohjeet muodostavat erottamattoman osan itse tuotteesta.
Tekniset tiedot
Taulukossa suositeltu kiristysmomentti estää tuotteen tahattoman löystymisen ja takaa lisäksi optimin tiiveyden.