San - Antimicrobial
SFC. Huohotinkorkki
tiivistekannella teknopolymeeri
Materiaali
- Kansi: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
- Kierteitetty liitin: asetaalipohjainen teknopolymeeri (POM), väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterenkaat
Synteettinen NBR-kuminen O-rengas.
Ilmansuodatin
Tech-foam-polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 10 µ.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
80°C.
SFC. huohotinkorkin (ELESA-patentti) suojus voidaan kohdistaa kahdella eri tavalla:
- Huohottimen asento: ilmaa pääsee säiliön sisään ja säiliöstä ulos normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- Sulkuasento: tiivisterengas suojuksen ja kierteitetyn liitinlaipan välillä takaa säiliön sisältämän kaasun tai nesteen täydellisen tiivistämisen.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Ilmansuodatin tech-foam polyuretaanivaahtoverkkoa (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
- Suojus RAL 2004, oranssi.
Asennusohjeet
Komponentit toimitetaan irrallisina.
- Ruuvaa kierteitetty liitin kuusiokolon avulla, kiristysmomentti 8 Nm (kuva 1).
- Työnnä tech-foam -suodatin sen omaan yläkoteloon.
- Sovita suojus kierteitettyyn liittimeen täsmäyttämällä asianmukaisesti kaksi eri hammasta (yksi suuri ja yksi tiukka) suojuksen sisällä, vastaaviin pyällyksiin kierteitetyn liittimen yläosassa (kuva 2).
- Huohotusasento saavutetaan kääntämällä suojusta myötäpäivään muutaman asteen: 1-merkitty suojuksen indeksi on linjassa kierteitetyn liittimen indeksin kanssa (kuva 3).
- Sulkuasento saavutetaan kääntämällä suojusta myötäpäivään CLOSE-nuolen mukaisesti: 0-merkitty suojuksen indeksi on linjassa kierteitetyn liittimen indeksin kanssa (kuva 4).
- Päästäksesi käsiksi huohottimeen sulkuasennosta suojusta tarvitsee vain kääntää vastapäivään OPEN-nuolen mukaisesti, kunnes kuuluu napsahdus.
- Suojus voidaan poistaa kierteitetystä liittimestä kääntämällä suojusta vastapäivään OPEN-nuolen mukaisesti. Näin käyttäjä voi puhdistaa kaksi komponenttia tai vaihtaa tai puhdistaa tech-foam-suodattimen (kuva 5).