SFW-AF Huohotinkorkit

Teknopolymeeri, korkea suodatustaso, kaksoisventtiilillä ja roiskesuojalla

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005, mattapinta, laserkaiverretut graafiset symbolit.

Kierteitetty liitin

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri roiskesuojalla ja kuusiomutterilla, väri musta, puolimattapinta.

Tiivisterengas

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Ylipaineventtiili

Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla.

Ruostumaton teräsjousi, asetettu noin 0.350 baariin.

Imuventtiili

Synteettistä NBR-kumia ja ruostumaton teräsjousi.

Asetettu noin 0.03 baariin.

Ilmansuodatin

Polyesteriä, suodatusarvo 3µm (hyötysuhde > 98%).

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

SFW-AF -huohotinkorkki (rekisteröity malli) ylläpitää paineistetun ilmavaran öljyn pinnan yläpuolella suunnitteluvaiheessa määritettyjen rajojen puitteissa säiliön seinämien muodonmuutoksen välttämiseksi. Hyödyt:

  • vähentää säiliön ilmanoton volyymiä pitäen öljyn ja suodattimen puhtaana;
  • parantaa imupumpun toimintaa käyttöolosuhteissa vähentäen kavitaatioilmiötä;
  • estää nesteen vuodon silloin, kun järjestelmä muodostaa osan liikkuvaa yksikköä;
  • se vähentää nesteen vaahtoamista.

SFW-AF-suojukset on valmistettu erityisellä sisäisellä geometrialla, joka estää nesteen vuotamisen ulkopuolelle.

Kierteitetyn kiinnityksen kuusio mahdollistaa suojuksen suuremman kiristysmomentin avainta käyttämällä, mikä takaa tiivisteen paremman puristuksen.

Tekniset tiedot

Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.

SFW-AF - Huohotinkorkit 
SFW-AF - Huohotinkorkit 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Musta suojus ilman graafista symbolia.
  • Oranssi suojus.
  • Oranssi suojus ilman graafista symbolia.
  • Keltainen suojus.
  • Keltainen suojus ilman graafista symbolia.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA