San - Antimicrobial
HGFT-EX Öljysilmät - ATEX-direktiivi
Teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 1021, väri keltainen, kiiltävä pinta.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T/AR) teknopolymeeri.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Vakioversiot
- HGFT-EX: matta anodisoidusta alumiinista valmistettu tähdenmuotoinen kontrastinäyttö, jossa punainen keskitason piste.
- HGFT/SL-EX: ilman kontrastinäyttöä.
ATEX-direktiivin noudattaminen
HGFT-EX öljysilmät täyttävät eurooppalaisen ATEX direktiivin 2014/34/EU olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (räjähdysvaaralliset tilat) ryhmän II laitteille, luokka 2GD.
II 2GD Ex h X: on öljysilmien tunniste, joka on merkitty HCFE-EX-tuotteeseen ATEX-direktiivin mukaisesti.
II: laitteiden/komponenttien ryhmä, jotka sopivat käytettäviksi maanpäällisessä teollisuudessa, kaivoksia lukuun ottamatta.
2: ATEX-luokka vastaa korkeaa suojaustasoa
G: palavien kaasujen tai höyryjen räjähdysvaarallinen tila.
D: polttoaineputkien räjähdysvaarallinen tila.
Ex: laite/komponentti suojattu syttymiseltä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
h: suojaustila muille kuin sähköisille laitteille/komponenteille.
X: erityiset käyttöehdot ja rajoitukset (ks. käyttöohjeet).
Vallitseva ja/tai nesteen lämpötila: –20 ÷ +80 °C.
Asiakirjat tämän tuotteen yllä mainittujen eurooppalaisten direktiivien vaatimustenmukaisuudesta sekä tuotteen käyttöohjeet muodostavat erottamattoman osan itse tuotteesta.
Huomautus
Mahdolliset lisävarusteet
Messinkimutteri GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.