ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SFW-AF+a Huohotinkorkit
Teknopolymeeri, korkea suodatustaso, kaksoisventtiilillä, roiskesuojalla ja litteällä mittatikulla
Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005, mattapinta, laserkaiverretut graafiset symbolit.
Kierteitetty liitin
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri roiskesuojalla ja kuusiomutterilla, väri musta, puolimattapinta.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Ylipaineventtiili
Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla.
Ruostumaton teräsjousi, asetettu noin 0.350 baariin.
Imuventtiili
Synteettistä NBR-kumia ja ruostumaton teräsjousi.
Asetettu noin 0.03 baariin.
Ilmansuodatin
Polyesteriä, suodatusarvo 3µm (hyötysuhde > 98%).
Litteä mittatikku
Litteä osio fosfatoitua terästä (nesteen tason paras näkyvyys).
Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, mittatikut voidaan toimittaa eri pituuksilla ja/tai täydellisinä MAX-MIN-tasoviivoineen.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet
SFW-AF -huohotinkorkki (rekisteröity malli) ylläpitää paineistetun ilmavaran öljyn pinnan yläpuolella suunnitteluvaiheessa määritettyjen rajojen puitteissa säiliön seinämien muodonmuutoksen välttämiseksi. Hyödyt:
- vähentää säiliön ilmanoton volyymiä pitäen öljyn ja suodattimen puhtaana;
- parantaa imupumpun toimintaa käyttöolosuhteissa vähentäen kavitaatioilmiötä;
- estää nesteen vuodon silloin, kun järjestelmä muodostaa osan liikkuvaa yksikköä;
- se vähentää nesteen vaahtoamista.
SFW-AF-suojukset on valmistettu erityisellä sisäisellä geometrialla, joka estää nesteen vuotamisen ulkopuolelle.
Kierteitetyn kiinnityksen kuusio mahdollistaa suojuksen suuremman kiristysmomentin avainta käyttämällä, mikä takaa tiivisteen paremman puristuksen.
Tekniset tiedot
Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Musta suojus ilman graafista symbolia.
- Oranssi suojus.
- Oranssi suojus ilman graafista symbolia.
- Keltainen suojus.
- Keltainen suojus ilman graafista symbolia.
- Mittatikut voidaan toimittaa eri pituuksilla ja/tai täydellisinä MAX-MIN-tasoviivoineen.