SFW Huohotinkorkit

kaksoisventtiilillä, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

  • Suojus: RAL 2004 oranssi, puolimatta pinta, graafinen venttiili-symboli.
  • Kierteitetty liitin: väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterengas

NBR-synteettinen kumi.

Ylipaineventtiili

Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla sekä ruostumattomalla teräsjousella.

Asetettu noin 0.350 baariin.

Imuventtiili

Teknopolymeerinen tiivistelevy synteettistä NBR-kumia ja ruostumaton teräsjousi.

Asetettu noin 0.03 baariin.

Ilmansuodatin

Lämpösidottu polyesterisuodatin (TBP), alhainen paineen lasku ja suuri pölynpidätyskapasiteetti.

Odotettu suodatusluokka ISO 16890-1 ISO-luokitus karkea 75%, EN 779:2012 luokka G4, ilmansuodatus 40 µ.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Kun käytetään SFW. huohotinkorkkeja, jotka luovat syöttöpainekammion juuri öljyn pinnan yläpuolelle testatuissa rajallisissa olosuhteissa säiliön vääntymisen estämiseksi, saadaan siitä seuraavat hyödyt:

  • vähentää säiliön ilmanoton volyymiä pitäen öljyn ja suodattimen puhtaana
  • parantaa imupumpun toimintaa käytön aikana vähentäen kavitaatioilmiötä
  • estää nesteen vuodon silloin, kun järjestelmä muodostaa osan liikkuvaa yksikköä
  • se vähentää nesteen vaahtoamista.

Tekniset tiedot

Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.

SFW - Huohotinkorkit 
Toiminta hydraulipiirissä
SFW - Huohotinkorkit 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Kansi väri musta.
  • Ylipaineventtiili säädetty 0.100 tai 0.700 bar.
  • Kierteitetty liitin myös NPT-kierteellä (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA