San - Antimicrobial
UTB-SST-ESD Kuularullat
ESD johtava teknopolymeeri
Materiaali
Johtava erikoisteknopolymeerirunko, väri musta. Volyymin resistiivisyys < 10 5 Ω cm, DIN IEC 93 testausmenetelmä, pinnan resistiivisyys < 10 5 Ω, DIN 53482 -testausmenetelmä.
Keskikuula AISI 316 ruostumatonta terästä.
Keskikuulan sisäinen tuki ja siirtokuulat ruostumatonta terästä AISI 316.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
UTB-SST-ESD kuljetusrullat sopivat erityisesti käytettäviksi siirto- ja kuljetuslinjoissa tai tuotantolinjojen lopussa.
Ne mahdollistavat sekä lineaariset että kääntöliikkeet ja lisäävät tasaisuutta (ks. Tekniset tiedot).
Erityinen ESD johtava teknopolymeeri estää elektrostaattisen varautumisen.
UTB-SST-ESD kuularullayksikkö sopii sovelluksille ESD-suojatuilla alueilla (EPA).
Itsevoiteleva teknopolymeerirakenne takaa parhaan puhtaustason, sillä se ei vaadi voitelua öljyillä tai rasvoilla.
Ruostumaton teräspallo sopii terävä- ja kulmapintaisten kuormien käsittelyyn.
Lisäksi koska kyseessä on korroosiota kestävä materiaali, ne voidaan pestä, myös usein.
Mahdolliset lisävarusteet
GN 509.3: jousirenkaat ruostumatonta terästä mahdollistavat UTB-SST-ESD-yksiköiden helpon, nopean sisäänviennin ja poistamisen.