ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
ERX-CR Säädettävä kiristyskahva
Kromattu teknopolymeeri
Vipurunko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, kromattu, puolikiiltävä pinta.
Painike
Musta teknopolymeeri, kiiltävä pinta.
Standarditoteutus
Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
Messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:
- ei näkyviä ruosteelle alttiita teräsosia
- mukavampi vivun vapauttaminen.
Kemiallisten aineiden kestävyys
Kromattu pinta kestää kulumista, naarmuja ja iskuja. Vallitsevassa lämpötilassa (23 °C) suoritetuissa laboratoriotesteissä kromatun pinnan todettiin olevan kestäviä seuraaville: merivesi, pesuaineet, asetoni, etyylialkoholi, muurahaishappo, kloorivesi.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Kohokkeet erilaisilla kierteityksillä.
Toimintatapa
Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.