San - Antimicrobial
SFP+a-EX Huohotinkorkit - ATEX-direktiivi
Roiskesuojalla ja lattamittatikulla, teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
- Suojus: RAL 1021, väri keltainen, puolimatta pinta.
- Kierteitetty liitin: väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Roiskesuoja
Teknopolymeeri.
Litteä mittatikku
Litteä osio fosfatoitua terästä.
Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, mittatikut voidaan toimittaa eri pituuksilla ja/tai täydellisinä MAX-MIN-tasoviivoineen.
Vakioversiot
- SFP+a-EX: Ilman ilmansuodatinta.
- SFP+F FOAM+a-EX: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja, ilmansuodatus 40 µ).
ATEX-direktiivin noudattaminen
SFP+a-EX huohotinkorkit täyttävät eurooppalaisen ATEX direktiivin 2014/34/EU olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (räjähdysvaaralliset tilat) ryhmän II laitteille, luokka 2GD.
II 2GD Ex h X: on huohotinkorkkien tunniste, joka on merkitty SFP+a-EX-tuotteeseen ATEX-direktiivin mukaisesti
II: laitteiden/komponenttien ryhmä, jotka sopivat käytettäviksi maanpäällisessä teollisuudessa, kaivoksia lukuun ottamatta.
2: ATEX-luokka vastaa korkeaa suojaustasoa
G: palavien kaasujen tai höyryjen räjähdysvaarallinen tila.
D: polttoaineputkien räjähdysvaarallinen tila.
Ex: laite/komponentti suojattu syttymiseltä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
h: suojaustila muille kuin sähköisille laitteille/komponenteille.
X: erityiset käyttöehdot ja rajoitukset (ks. käyttöohjeet).
Vallitseva ja/tai nesteen lämpötila: –20 ÷ +80 °C.
Asiakirjat tämän tuotteen yllä mainittujen eurooppalaisten direktiivien vaatimustenmukaisuudesta sekä tuotteen käyttöohjeet muodostavat erottamattoman osan itse tuotteesta.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
SFP+a-EX huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten. Tuotteen oikea kohdistaminen suunnitteluvaiheessa on olennaisen tärkeää tahattomien nestevuotojen välttämiseksi. Erityisen raskaissa käyttöolosuhteissa tai erityisen pölyisissä ympäristöissä suodattimet voivat asteittain heikentyä ja vaarantaa tuotteen asianmukaisen toiminnan. Asianmukainen säännöllinen huolto on suositeltavaa.
Tekniset tiedot