San - Antimicrobial
EBR-PN Vedin paineilmaventtiilillä
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Painike
Vaaleansininen teknopolymeeri, kiiltävä pinta.
Ruuvikannet
Teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta. Toimitetaan asennettuna, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
Vakioversiot
Messinkikohokkeet, kierteitetyt pohjareiät.
- EBR-PN-3/2-NO: paineilmaventtiili on normaalisti avattu. Painikkeen painaminen sulkee ilman kulun.
- EBR-PN-3/2-NC: paineilmaventtiili on normaalisti suljettu. Painikkeen painaminen avaa ilman kulun.
- EBR-PN-5/2: painikkeen painaminen vaihtaa kahden käytettävissä olevan lähtöilmakanavan välillä.
Toiminta
Kahva toimitetaan pikaliittimillä suoraa kytkentää varten Ø 4 mm putkelle paineilmakäyttöön.
Kahva soveltuu yksitoimisen (toteutus 3.2) tai kaksitoimiseen (toteutus 5.2) pneumaattisen toimilaitteen suoraan ohjaukseen. Painikkeeseen kohdistettava voima käytön aktivoimiseksi ei ole riippuvainen käyttöpaineesta.
Kahva on jo asetettu painekammion paineenpurkutoiminnolla.
EBR-PN -kahvan voi asentaa EBR neutraalin kahvan kanssa.
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Toiminta | Suodatettu ilma |
| Käyttöpaine | 2 ÷ 10 baaria |
| Käyttölämpötila | –20° ÷ +80 °C: kuiva ilma 0° ÷ +80 °C: voideltu ilma |
| Kuormituskapasiteetti | 130 NI/min (6 baaria, vapaa poisto) |
| Vaikutusvoima | 25 N (käyttöpaineesta riippumaton) |
| Ilman kulkuaukon nimellinen läpimitta | Ø 2,5 mm |