San - Antimicrobial
PR-PF-CLEAN Upotettu vedin
"Snap-in" asennus, teknopolymeeri, helposti puhdistettava
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, mattapinta.
Standarditoteutus
Pika-asennettava kokoonpano (ks. asennusohjeet).
Ergonomia ja muotoilu
Nykyaikainen muotoilu kompaktin muodon ansiosta. Kolon sisäinen rakenne mahdollistaa turvallisen, mukavan ja ergonomisen otteen.
PR-PF-CLEAN, väri valkoinen, sopii erityisesti käytettäväksi lääkinnällisissä ja sairaalalaitteissa sekä elintarviketeollisuuden prosessointikoneissa.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut nosto- (F1) ja ulosvetovastuksen (F2) arvot ovat tulos laboratoriotesteistä, jotka suoritettiin vahvistettuun metallilevypaneeliin asennetuilla kahvoilla, levyn paksuus = 1,5 mm (vahvistettu testaustarkoituksessa).
Asennusohjeet
- Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
- Aseta kahvan ylempi osa koteloon (kuva 1).
- Paina alempaa osaa, kunnes kahva on napsahtanut täysin paikalleen (kuva 2).