San - Antimicrobial
PR-PF Upotettu vedin
"Snap-in" asennus, teknopolymeeri
Materiaali
lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, värit mustanharmaa, oranssi ja vaaleanharmaa, mattapinta.
Standarditoteutus
Pika-asennettava kokoonpano (ks. asennusohjeet).
Ergonomia ja muotoilu
Nykyaikainen muotoilu kompaktin muodon ansiosta. Kolon sisäinen rakenne mahdollistaa turvallisen, mukavan ja ergonomisen otteen.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut nosto- (F1) ja ulosvetovastuksen (F2) arvot ovat tulos laboratoriotesteistä, jotka suoritettiin vahvistettuun metallilevypaneeliin asennetuilla kahvoilla, levyn paksuus = 1,5 mm (vahvistettu testaustarkoituksessa).
Asennusohjeet
- Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
- Aseta kahvan ylempi osa koteloon (kuva 1).
- Paina alempaa osaa, kunnes kahva on napsahtanut täysin paikalleen (kuva 2).