San - Antimicrobial
EPR-PF Upotettu vedin
Snap-in asennus, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Standarditoteutus
Pika-asennettava kokoonpano (ks. asennusohjeet).
Ergonomia ja muotoilu
Nykyaikainen muotoilu kompaktin muodon ansiosta. Kolon sisäinen rakenne mahdollistaa turvallisen, mukavan ja ergonomisen otteen.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut nosto- (F1) ja ulosvetovastuksen (F2) arvot ovat tulos laboratoriotesteistä, jotka suoritettiin vahvistettuun metallilevypaneeliin asennetuilla kahvoilla, levyn paksuus = 1,5 mm (vahvistettu testaustarkoituksessa).
Asennusohjeet
- Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
- Aseta kahvan ylempi osa koteloon (kuva 1).
- Paina alempaa osaa, kunnes kahva on napsahtanut täysin paikalleen (kuva 2).
| s | EPR.90-PF | EPR.110-PF | EPR.120-PF | |||
| x | y | x | y | x | y | |
| 0.7 | 85 +0.2 | 34.9 ±0.1 | 100 ±0.2 | 49.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 70.5 ±0.1 |
| 1 | 85 +0.2 | 35.1 ±0.1 | 100.2 ±0.2 | 50 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 70.8 ±0.1 |
| 1.5 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.4 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.2 ±0.1 |
| 2 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.5 ±0.1 |
| 2.2 | 85 +0.2 | 36.1 ±0.1 | 100 ±0.2 | 50.7 ±0.1 | 107.5 +0.2 | 71.5 ±0.1 |