MFH-CR Sormivedin
Teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, kromattu, mattapinta.
Standarditoteutus
Pohjareiät kiinnitykseen nro 2 kierteittävillä ruuveilla muovimateriaaleja varten Ø 3,5 (UNI ISO 7049), eivät sisälly toimitukseen.
Kierteittävien ruuvien maksimi kiristysmomentti 1,2 [Nm].
Kemiallisten aineiden kestävyys (MFH-CR:lle)
Kromipinnoite tekee pinnan puolikiiltäväksi ja homogeeniseksi puhdistamisen helpottamiseksi.
Kromattu pinta kestää kulumista, naarmuja ja iskuja. Vallitsevassa lämpötilassa (23 °C) suoritetut laboratoriotestit osoittavat salvan pinnan kestävyyden seuraaville: pesuaineet, asetoni, etyylialkoholi, muurahaishappo, kloorivesi.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F2 ja L1-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.