ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
M.1043-HEI Sähköeristetyt putkikahvat
Teknopolymeeri ja polyesteri
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Toimitetaan asennettuna. Putken sijoituspaikka varressa on muotoiltu siten, että se estää sen kääntymisen.
Putki
Lasikuituvahvisteinen polyesteri, väri musta, korkea resistiivisyys.
Kestää äärimmäisen hyvin kulumista, naarmuuntumista ja aineita.
Asentaminen
Takakiinnitys ruuveilla M10.
Kaksi viitetappia (kiinnitetään asentamisen aikana) takaavat tarkan kohdistamisen.
Mekaaniset ja dielektriset ominaisuudet
Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu putken pääasialliset dielektriset ominaisuudet.
| Putken dielektriset ominaisuudet | |
|---|---|
| Volyymin ominaisvastus | 1010 ÷ 1015 [Ω *cm] |
| Pinnan ominaisvastus | 1010 ÷ 1013 [Ω*] (IEC93-standardin mukaan) |
| Dielektrinen ominaisvastus | 8 [KV/mm] |
| Vertaileva seurantaindeksi (CTI) | > 600 (V) |
| Dielektrinen vakio | 5 |
Mahdolliset lisävarusteet
- DS-M.1043: sivuvarren väliholkit putkiliitännällä Ø 30 polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria kahvan ja kiinnityspinnan välisen etäisyyden lisäämiseen (ks. taulukko).
- SCM.: Välivarsi putkille Ø 20 ja Ø 30 polyesteripohjaista (PBT) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta. Suositeltu 700 mm pidemmälle putkelle (ks. taulukko).