San - Antimicrobial
ETH-CLEAN Putkivetimet
Teknopolymeeri ja alumiini, helposti puhdistettava
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, mattapinta.
Päätykannet
ECA.T: Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Pyörimistä estävän putken asennusjärjestelmä
Erityinen laajennusasennusjärjestelmä putken ja kahvan varsien välillä pyörimisen estämiseksi toimenpiteen aikana.
Standarditoteutus
Läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla, kuusiokantaruuveille tai standardeille lukitusmuttereille.
Alumiiniputki, pinnoitteen väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, kiiltävä pinta.
Ehdotettu kiristysmomentti:
- taka-asennus sileillä rei’illä: 8 [Nm]
- etuasennus sileillä tai kierrerei’illä: 15 [Nm].
Ergonomia ja muotoilu
Putken suuri läpimitta tarjoaa hyvän ja mukavan otteen. Kahvan varsien pyörimistä estävä asennusjärjestelmä putkeen on kehitetty siten, että se tarjoaa tukevan ja turvallisen käsiteltävyyden toiminnan aikana.
Tekniset tiedot
Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Erilaiset pituudet.
Mahdolliset lisävarusteet
- DS-ETH: väliholkit lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria kahvan ja kiinnityspinnan välisen etäisyyden lisäämiseen.
- ECA.T: sulkukannet polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, samantapainen kuin RAL 9002 (CLEAN), kiiltävä pinta, press-fit-asennus.
| Koodi | Kuvaus | d2 | h | h2 | h4 | Kahvalle | |
| 15256 | DS-ETH.35-16-CLEAN | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 25 |
| 15258 | DS-ETH.35-32-CLEAN | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 55 |