San - Antimicrobial
MPR-CLEAN Upotettavat taittokahvat
palautusjousella, teknopolymeeri, helposti puhdistettava
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, mattapinta.
Standarditoteutus
Läpivientireiät M4 tai M5 uppokantaruuveille (eivät sisälly toimitukseen).
Pyörivä tappi ja palautusjouset
AISI 303 ruostumaton tappi ja AISI 302 ruostumattomat jouset.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut nostovastuksen (F1) ja vetolujuuden (F2) arvot ovat pysyvän vääntymisen tulos, joka on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
| x | y | f1 | f2 | |