LW.A Säätöjalat värinänvaimennuksella

Terästassu ja kierreosa

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Sinkitty teräs.

Vaimennuselementti

NR-kumi, kovuus 80 Shore A, väri musta, mattapinta.

Tasauslevy

Sinkitty teräs.

Tiivisterengas

NBR-kuminen O-rengas.

Kierretappi

Sinkitty teräs, toimitetaan irrallisena.

Mutteri ja aluslevy

Sinkitty teräs.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Kumipuskurit on suunniteltu vaimentamaan tärinää, iskuja ja ääniä, joita aiheutuu liikkuvista rungoista tai koneiden ja laitteiden tasapainottamattomista tärisevistä massoista, jotka voivat aiheuttaa:

  • koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
  • vahingollinen käyttäjän terveydelle;
  • melu.

Tekniset tiedot ja ohjeet valinnalle

  • Vaaditut perustiedot:
  • häiriötaajuus: käynnissä olevan koneen tuottaman häiriötärinän taajuus. Yleensä se saadaan moottorin kierroslukumäärästä [Hz=rpm/60];
  • jokaiseen yksittäiseen tärinänvaimennuselementtiin kohdistuva kuorma [N];
  • vaadittu eristysaste [%];
  • tärinänvaimennuselementin taipuman arvo tietyllä kuormalla [mm];
  • jäykkyys, toisin sanoen kuorma, joka kohdistuu tärinänvaimennuselementtiin, aiheuttaa taipuman 1,0 mm [N/mm].
  • Tärinänvaimennuselementin valitseminen:
  • liittyen kaavioon eristysasteen tarkistamiseksi, etsi häiritsevän taajuusarvon ja vaaditun eristysasteen leikkaus (jokainen eristysaste vastaa yhtä viivaa kaaviossa) ja määrittele taipuma [mm];
  • jaa tärinänvaimennuselementtiin kohdistuva kuorma taipuman arvolla saadaksesi tärinänvaimennuselementin vaaditun jäykkyyden;
  • vertaa saatua jäykkyyttä taulukossa esitettyyn jäykkyyteen ja valitse tärinänvaimennuselementti, jolla lähin arvo (alhaisempi) laskettuun verrattuna.
  • Tarkista:
  • valitun tärinänvaimennuselementin taipuma saadaan kuvaajasta kuorman perusteella;
  • etsi häiriötaajuuden arvon ja tärinänvaimennuselementin taipuman arvon leikkaus kaaviossa, ja saat valitsemasi tärinänvaimennuselementin antaman eristysasteen;
  • vertaa saatua arvoa vaadittuun eristysasteeseen.
  • Esimerkki:

Käyttöehdot: häiriötaajuus = 50 Hz (3 000 rpm); jokaiseen tasauselementtiin kohdistettu kuorma = 4 000 N; 80 % eristysaste vaaditaan;

  • kaavio osoittaa, että 50 Hz häiriötaajuudella ja 80 % eristysasteella saatu taipuma on 0,6 mm;
  • jaa taipuman kohdistama kuorma vaaditun jäykkyyden määrittämiseksi, joka on 4,000/0.6= 6,666 N/mm;
  • vertaa saatua jäykkyyden arvoa (6,666 N/mm) taulukossa ilmoitettuihin arvoihin. Arvo on taulukossa ilmoitetun jäykkyyden arvon puitteissa LW.A-120:lle (4 000 N/mm) ja LW.A-160:lle (9 000 N/mm). Valitse tärinänvaimennuselementti, jolla on alhaisin arvo, joka on LW.A-120.

Lisätarkastusta varten:

  • kuvaaja osoittaa, että LW.A-120 (4 000 N/mm) taipuma on 1 mm.
  • leikkaamalla taipuma-arvon häiriötaajuudella 50 Hz kaaviossa, saatu eristysaste on 90 %.

Tämä arvo on jopa suurempi kuin vaadittu arvo - valintasi osoittautui oikeaksi.

Toimintatapa

Asennusohjeet

  • Aseta tärinänvaimennuselementin alusta koneen alle ja työnnä kanta koneen rungossa olevan reiän läpi (ei kierteitetty) (kuva 1)
  • Käännä varren neliöpäätä tasauslevyn viemiseksi kosketuksiin koneen kanssa. Näin saat vaaditun tasauksen. Lukitse sen jälkeen mutterilla ja aluslevyllä (kuva 2).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA