ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
LM.SV Säätöjalat värinänvaimennuksella
Terästassu ja kierreosa
Alusta
Sinkitty teräs.
Vaimennuselementti
PUR-elastomeeri (Sylomer V12), liimattu peruskoteloon, väri harmaa, kestää öljyjä ja lämpötiloja välillä –30°C – +70°C.
Pallonivel kierteitetyllä reiällä tai kierteitetyllä kannalla
Sinkitty teräs, toimitetaan asennettuna.
Mutteri
Sinkitty teräs, toimitetaan asennettuna.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoitu maksimin staattisen pysyvän kuorman arvo ilmaisee rajan, jonka vaimennuselementti pystyy kestämään pysyvästi. Se vastaa alueeseen kohdistuvaa painetta 0,4 N/mm2, jossa vaimennusmateriaali saavuttaa sen optimin dynaamisen vaimennuskyvyn.
Taulukossa on myös arvot (l2) elastiselle muodonmuutokselle arvolla maks. 0.6 N/mm² dynaamisten kuormien tapauksessa.
Kun LM.SV tasauselementtejä käytetään asianmukaisesti, seuraavat tärinänabsorptioon liittyvät erot tulee ottaa huomioon:
- aktiivinen tärinä: käytössä olevien koneiden tärinä, joka välittyy ympäristöön tai yhdistettyihin laitteistoihin (pöytä, perusta...).
- passiivinen tärinä: tärisevästä ympäristöstä tai alustasta laitteistoihin tai osiin välittyvä tärinä.
Tärinänvaimennuksen tehokkuus riippuu absorboitavan tärinän häiriötaajuudesta sekä itse vaimennuselementin resonanssitaajuudesta.
Tärinän absorptiovaikutus saavutetaan vain silloin, kun häiriötaajuus on suurempi kuin √2 kertaa vaimennuselementin resonanssitaajuus.
Mitä suurempi ero [∆] on näiden kahden välillä, sitä parempi on vaimennusvaikutus. Vaimennuselementin resonanssitaajuus riippuu materiaalin (yhdisteen) tyypistä, sen geometriasta ja staattisesta kuormasta.
Kuvaajassa näytetään kaikki vaimennuselementin PUR-elastomeerin (SV12) tiedot. Muilla absorptio-ominaisuuksilla varustettuja vaimennusmateriaaleja on saatavissa tilauksesta.