ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
BASE LS.VA Säätöjalan tassut värinänvaimennuksella
Teknopolymeeri, PUR vaimennuselementti
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vaimennuselementti
Polyuretaanipohjainen kumi (PUR), luonnonvärinen, kovuus 50 Shore A.
Ominaisuudet
On suunniteltu vaimentamaan tärinää, iskuja ja ääniä, joita aiheutuu liikkuvista rungoista tai koneiden ja laitteiden tasapainottamattomista tärisevistä massoista, jotka voivat aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- vahingollinen käyttäjän terveydelle;
- melu.
Tekniset tiedot ja ohjeet valinnalle
Taulukossa esitetty staattisen kuorman maksimiarvo ilmoittaa staattisen kuorman 0.4 N/mm2 kuormalle, jonka voi kohdistaa vaimennuselementtiin optimaalisen tärinänabsorption saavuttamiseksi.
Taulukossa on myös arvot (l2) elastiselle muodonmuutokselle arvolla maks. 0.6 N/mm² dynaamisten kuormien tapauksessa.
Vaimennuksen tehokkuus riippuu koneen häiriötaajuuden ja vaimennusjalan luonnollisen taajuuden välisestä suhteesta.
Alustan luonnollinen taajuus riippuu materiaalista, geometriasta ja siihen kohdistuvasta määritellystä kuormasta [N/mm2].
Määritelty kuorma saadaan jakamalla kohdistettu kuorma vaimennuselementin tukialueella.
Kun määritelty kuorma tunnetaan, jalan luonnollinen taajuus saadaan kaaviosta kuvassa 1.
Vaimennusvaikutus alkaa, kun koneen häiriötaajuuden ja vaimennusjalan luonnollisen taajuuden välinen suhde on suurempi kuin √2. Mitä suurempi ero koneen häiriötaajuuden ja jalan luonnollisen taajuuden välillä on, sitä suurempi on vaimennus (ks. kuva 2).
Esimerkki:
- Jalkaan kohdistuva odotettu kuorma = 150 N
- Määritelty kuorma BASE LS.VA-32 = 150/239 = 0.63 N/mm2
- Määritelty kuorma BASE LS.VA-40 = 150/452 = 0.33 N/mm2
- Näin ollen BASE LS.VA-40 valitaan esimerkin määritellyksi kuormaksi, joka on alle 0.4 N/mm2, mikä on optimaalinen vaimennusarvo.
- Kun otetaan kaavio kuvassa 1 määritellyllä kuormalla 0.33 N/mm 2, saadaan 26 Hz luonnollinen taajuus (käyrä BASE LS.VA-40).
- Kun otetaan kaavio kuvassa 2, kun Hz 26, valittu jalka aloittaa vaimentamisen taajuuksilla, jotka ylittävät 32 Hz. 69% vaimennus saadaan koneen taajuudelle 61 Hz. 92% vaimennus saadaan koneen taajuudelle 85 Hz.