San - Antimicrobial
UCFB Sivulaipalliset tukilaakerit
Teknopolymeeri
Kannatin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Holkit ja aluslevyt
Ruostumaton teräs AISI 304.
Laakeri
Korkealaatuinen, jäljitettävyyskoodeilla. Kromiteräs.
Voitelulaite
Suora tyyppi, nikkelöity messinki, 1/8 G-putkikierteellä.
Tiivisterenkaat
NBR-kumi.
Suojus
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7015, väri harmaa, mattapinta.
Suljettu kansi pääkannattimelle tai läpivientiakseleille.
Vakioversiot
- UCFB-T: pääkiinnike suljetulla kannella.
- UCFB-P: kiinnike läpivientiakselille poratulla kannella ja NBR-kumisella tiivisterenkaalla pyöriville akseleille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kokonaismitat noudattavat ISO 3228 vaatimuksia.
Täydellisesti tiivistettyjen tiivisterenkaiden järjestelmä takaa laakerin suojauksen lian pääsyltä.
Maks. akselin yhdensuuntaisuusvirhe = 2,5º
Toimintatapa
Asennus akseleilla ilman päätyvasteita. Suosittelemme optimin toiminnan saavuttamiseksi säännöllistä voitelua yleisrasvalla, joka kestää korkeita lämpötiloja ja hapettumista.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- AISI 440C ruostumaton teräslaakeri.
- Laakeri tuuman mitoissa
- Kannattimet akseleille, erikokoisia läpimittoja.
- Kannattimet polypropeenipohjaista (PP) teknopolymeeria, tiivisterenkaat ja öljytiiviste VITON®*.
*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.