San - Antimicrobial
PPR Tukilukitsin paneeleille ja sähköhitsatuille verkoille
paneelin asentaminen ilman porausta, superteknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidi (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, mattapinta, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33).
Tärinänvaimennusalustat
Valmistettu NBR-kumista, kovuus 90 Shore A, toimitetaan asennettuna.
Ruuvi ja mutteri
AISI 304 ruostumaton teräs, M5 kierre
- PPR.25: uppokantaruuvi kuusiokololla (UNI 5933).
- PPR.30: lieriökantaruuvi kuusiokololla (UNI 9327).
Vakioversiot
- PPR: paneelien asentamiseen, ilman tärinänvaimennusalustoja.
- PPR-A: paneelien asentamiseen, tärinänvaimennusalustoilla.
- PPR-R: sähköhitsatun verkon asentamiseen (maks. kierteen läpimitta 3 mm), ilman tärinänvaimennusalustoja.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
- PPR.25: neliöprofiileille 25 mm tai 1”.
- PPR.30: neliöprofiileille 30 mm.
- Kumiset tärinänvaimennusalustat, joilla varmistetaan paneelin lukitus myös voimakkaan tärinän tapauksissa sekä erilaisten mittatoleranssien kompensointiin.
- Paneelin etäisyys 7,5 mm verrattuna profiiliin estää lian kertymisalueiden muodostumisen.
- Turvallisuus ISO 13857, kappale 4.2.4, mukaisesti.
- Turvaetäisyys (D) on pienin vaadittu etäisyys suojarakenteen ja potentiaalisesti vaarallisen kone-elementin välillä (kuva 1).
Lukitsimen asennus profiiliin
Asentamisessa ei tarvita paneelin poraamista.
Kiristä lukitsin profiilia ja paneelia tai sähköhitsattua verkkoa vasten käyttämällä toimitukseen sisältyvää ruuvia ja mutteria.