San - Antimicrobial
RH-GZ Kiinteä tai jatkettava jalka
Sinkkivalua
Liukuestejalka
PVC soft.
Turvalukituslaite (punainen väri)
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vakioversiot
Asennus M4 ruuveilla ja muttereilla.
- RHGZ-000: yksinkertainen jalka.
- RHGZ-068: pidennettävä jalka.
Värin indeksi:
- 44: emaloitu sinkkivalu, väri musta, satiinipinta.
- 52: sinkkivalu, RAL 7035, väri harmaa.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
PVC pehmeä liukuestejalat takaavat tuetun laitteen vakauden myös liukkailla lattioilla, sekä sisäänvedetyssä että ulostyönnetyssä asennossa.
RHGZ-068 sarjan pidennettäviä jalkoja käytetään yleensä erityisen rasituksen kohteeksi joutuvissa laitteissa ja instrumenteissa, joissa vaaditaan erityistä pitovoimaa. Pitovoima tuotetaan sekä sisäänvedetyssä että ulostyönnetyssä asennossa erityisellä lukituslaitteella (väri punainen).