ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 291 Lineaariaktuaattorit
Teräs

Ohjainputki
Kromattu teräs.
Kieräruuvi trapetsikierteellä
Ruostumaton teräs AISI 303.
Liukusäädin
Messinki.
Liukusäätimen liitossisäke
Luonnollinen teräs.
Sulkevat päätysuojukset
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vakioversiot
- GN 291-R1: oikeakierteinen ruuvi, ulostulo yhdessä päässä.
- GN 291-L1: vasenkierteinen ruuvi, ulostulo yhdessä päässä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 291 lineaaristen toimilaitteiden asentaminen voidaan toteuttaa käyttämällä erityyppisiä puristusliittimiä.
Liukusäätimien liikkeen mittaamiseksi ja asemoinnin määrittämiseksi voidaan käyttää digitaalisia painovoimanilmaisimia DD52R ja DD51.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Lineaariset toimilaitteet eri pituuksilla.
- AISI 304 ruostumaton teräsohjainputki, lineaariset toimilaitteet.
- Lineaariset toimilaitteet kahdella erillisellä kieräruuvilla.
- Lineaariset toimilaitteet kieräruuvilla, joka työntyy ulos molemmissa päissä, oikeakierteitetty (GN 291-R2) tai vasenkierteitetty (GN 291-L2).
- Ohjainputket laserkaiverretuilla tarkkuusasteikoilla.