San - Antimicrobial
TCC-SJD Kaksoispallonivel
teknopolymeerisille TCC-puristusliittimille
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33), mattapinta.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaksoispallonivel on suunniteltu asennettavaksi TCC-lukitsimiin.
Kaksi kaarevilla pesillä varustettua holkkia tulee käyttää kuhunkin kaksoisniveleen TCC-SJA, eivät sisälly toimitukseen.
Tekniset tiedot
Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä suositeltuun momenttiin 5 Nm.
Kutakin palloniveltä voi kääntää vapaasti ja kallistaa enintään +/-30 astetta.
Asennusohjeet (kuva 1)
- Pakota pallonivel holkin yhteen päähän ja toista sama toimenpide toisen nivelen osalta.
- Lukitusruuvien löysäämisen jälkeen työnnä holkit niiden sisään, kunnes ne napsahtavat.
- Käännä nivelet haluttuun asentoon.
- Kiristä lukitsimien ruuvit.
Suosittelemme lukitusruuvien löysäämistä silloin, kun nivelten asentoa täytyy vaihtaa.