San - Antimicrobial
TCC-CR-VD Kaksisuuntaiset puristusliittimet
Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri
Lukitsin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Ruuvit ja mutterit (toimitettu)
Lieriökantaruuvi kuusiokololla, AISI 304 ruostumaton teräs, kiinnijäämisen estävällä käsittelyllä.
Itselukittuvat mutterit ruostumatonta terästä AISI 304.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Lukitsimet putkille, joiden läpimitta on 18 ± 0,2 ja 30 ± 0,2 mm.
Pienemmillä putkien läpimitoilla voi käyttää reiän kavennusholkkia TCC-A (tilataan erikseen).
Vaarnaruuvit s voi korvata sarjalla TCC-KS.
Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Tekniset tiedot
Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä suositellulla vääntömomentilla C#.