PW12 Analogiset - digitaaliset näytöt
pakkokäyttö, teknopolymeeri
Kotelo
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Sisäänvalettu kara.
Viiste
Teknopolymeeri. Ikkunan päälle valettu.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri (käytännössä rikkoutumaton).
Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin puhdistustoimenpiteiden aikana).
Valitsin
Luonnollinen matta anodisoitu alumiini.
Asteikkojaotus myötä- tai vastapäivään, väri musta.
Lukema
Viisinumeroinen pyörälaskuri (neljä mustaa pyörää ja yksi punainen) ja yksi punainen osoitin, joka pyörii asteikollisella valitsimella. Punaisen pyörän numerot ilmoittavat desimaaliarvot, kun taas osoitin näyttää sadasosat.
Näyttö ilmoittaa karan ohjaaman mekanismin siirtymän verrattuna alkuasentoon (0). Yksi koneen karan täydellinen kierros vastaa käsipyörän/nupin kierrosta ja vastaavasti punaisen osoittimen kierrosta. Punaisen osoittimen kierros vastaa määrättyä laskurin lukemaa (ks. taulukossa ”lukema laskurissa punaisen osoittimen yhden kierroksen jälkeen”).
IP-suojaus
Ikkunan ultraäänihitsaus runkoon takaa täydellisen tiiveyden IP 65 suojausluokassa, ks. taulukko EN 60529.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Digitaaliset-analogiset pakkokäyttöilmaisimet sopivat karoihin missä tahansa asennossa.
Käsipyörän valitsemiseksi ks. taulukko “Käsipyörät/nupit - mahdollinen asentaminen ilmaisimilla”.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Ei osoitinta
- Yksinkertainen valitsin
- Erityisvalitsin logolla tai mukautetulla asteikkojaotuksella
- Erityislukemat yhden kierroksen jälkeen.