San - Antimicrobial
MBT-GA Pieni käsipyörä paikkaosoittimella
painovoimainen käyttö, teknopolymeeri
Timanttihiottu pyälletty nuppi
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Sisäänvalettu kara.
Viiste
Teknopolymeeri. Ikkunan päälle valettu.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri (käytännössä rikkoutumaton).
Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin puhdistustoimenpiteiden aikana).
Valitsin
Luonnollinen matta anodisoitu alumiini.
Asteikkojaotus myötä- tai vastapäivään, väri musta.
Standarditoteutus
Mustaoksidoitu teräskohoke, H7 kalvetulla pohjareiällä, kiinnitys akseliin toimitukseen sisältyvällä vaarnaruuvilla, jossa kuusiokolo ja kuppipää UNI 5929-85.
Lukema
Musta osoitin ilmoittaa karan kierrosten lukumäärän alkuasennosta (0) laskettuna, punainen osoitin ilmoittaa kierroksen fraktion.
Kuulalaakerin rotaatio: enimmäislukutarkkuus.
Suhde
Suhteen valitsemiseksi ks. ”Painovoimatoimintoiset asennonilmaisimet”.
IP-suojaus
Ikkunan ultraäänihitsaus runkoon takaa täydellisen tiiveyden IP 67 suojausluokassa, ks. taulukko EN 60529.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Nupit, joissa on sisäänrakennettu painovoima-asennonilmaisin, sopivat käytettäviksi karoissa, joissa on vaakatasoinen tai maks. 60º kalteva akseli.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Erityisvalitsin logolla tai mukautetulla asteikkojaotuksella
- Erityissuhteet
- Parafiiniöljyllä täytettynä maksimi jatkuva käyttölämpötila 40 °C
- Yksi osoitin.