MPI-R10-RF Magneettinen mittalaite
Pituus ja kulmatilat, radiotaajuustiedonsiirto
Kotelo
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Kiinnitin asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Levy näppäimistöllä
Polykarbonaatti, rasvoja, öljyjä, alkoholia ja mineraalihappoja kestävä.
Suojausluokka
- IP54, ks. EN 60529 taulukko.
- IP67, ks. EN 60529 taulukko.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
MPI-R10-RF mittausjärjestelmä liitettynä erityiseen anturiin FC-MPI, yhdistettynä magneettinauhaan M-BAND-10, on täydellinen järjestelmä lineaarisen ja kulmasiirtymän mittaamiseen (vähimmäissäde 50 mm).
Tuotteelle on tyypillistä sen äärimmäisen helppo asentaminen, sen voi linjata ja kohdistaa tarkasti, mikä vähentää tarvittavan ajan ja koneistusprosessit minimiin.
- Laite on äärimmäisen helppo asentaa ja purkaa paneelilta pidikesiivellä varustetun järjestelmän ansiosta (ELESA-patentti).
- 7-numeroinen LCD, korkeus 12 mm ja erityismerkit.
- Ohjelmoitava 4 monitoiminäppäimellä.
- Arvot näytetään millimetreinä, tuumina tai kulma-asteina.
- Absoluuttinen tai inkrementaalinen näyttötila.
- Enintään 10 ohjelmoitavaa poikkeama-arvoa.
- 32 kohdeasennon säilyttäminen ja näyttö.
- Pitkäikäinen sisäinen litiumakku.
- Puskurimuisti akun vaihdon aikana.
- FC-MPI-liitimen kotelo napsautettavalla asennusjärjestelmällä, helppo asettaa ja poistaa.
Lisätietoja saat lukemalla “Käyttöohjeet”..
| Mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Tehonsyöttö | Litiumakku 1/2 AA 3,6 V (sisältyy toimitukseen). |
| Akun käyttöaika | 2.5 vuotta |
| Näyttö | 7-numeroinen LCD, korkeus 12 mm ja erityismerkit. |
| Lukeman asteikko | -199999; 999999 |
| Desimaalinumeroiden lukumäärä | ohjelmoitava |
| Mittausyksikkö | millimetrit, tuumat tai kulma-asteet. ohjelmoitava |
| Maksimi toimintanopeus | 1 ÷ 5 m/s ohjelmoitava (1) |
| Resoluutio (2) | 0.01 mm - 0.001 in - 0.01° |
| Tarkkuus (3) | ±0.03 mm |
| Toistettavuus (4) | 0,0002 x L mm (L = arvo mitattu mm:ssä) |
| Itsediagnoosi | Akkutarkastus, anturitarkastus, magneettisen nauhan tarkastus |
| Suojausluokka | IP54 tai IP67 |
| Käyttölämpötila | 0 ÷ 50 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ÷ +60 °C |
| Suhteellinen kosteus | Maks. 95 % 25 ºC:ssa ilman kondensaatiota |
| Käyttöympäristö | Sisäinen käyttö |
| Käyttöehdot | Ainoastaan käytettäväksi suljetuissa ja suojatuissa tiloissa. |
| Korkeus | Enintään 2 000 m |
| RF-taajuudet | 2400-2416MHz |
(1) Lukemisnopeus vaikuttaa akun käyttöaikaan.
(2) Resoluutio: pienin variaatio pituudessa, jonka järjestelmä pystyy näyttämään.
(3) Tarkkuus: suurin järjestelmän mittaaman arvon poikkeama verrattuna todelliseen arvoon.
(4) Toistettavuus: samasta näytteestä otettujen mittaussarjojen läheisyysaste, kun yksittäiset mittaukset tehdään siten, että mittausolosuhteet pysyvät samoina.
Pikakohdistusjärjestelmä
MPI-R10-RF mittausjärjestelmä on verkotettu ohjausyksikköön UC-RF radiotaajuusyhteydellä (RF), ja muodostaa langattoman järjestelmän koneen osien tai moniaksiaalisten mittausten nopeaan kohdistamiseen (kuva 4).
Langaton yhteys mahdollistaa seuraavat:
- nykyisen asennon lukemisen
- kohdeasennon asettamisen
- kaikkien toimintaparametrien määrityksen
Radiotaajuusjärjestelmäverkko mahdollistaa eri koneiden olemassa olon samassa paikassa ilman koneiden välisten häiriöiden ongelmia.
Tämä järjestelmä sopii erityisen hyvin käyttösovelluksille, jotka vaativat toistuvaa formaatin muutosta helpottaen koneen osien kohde-/nykyisen asennon oikeaa säätöä, ja toimii myös turvajärjestelmänä. Tosiasiassa, jos vaikka yhtä yksittäistä MPI-R10 mittausjärjestelmää ei asetettaisi kohdeasentoon, PLC ei salli koneen tuotantosyklin käynnistämistä, jolloin vältetään tuotantoon liittyvät ongelmat.
Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa, sillä se ei vaadi liitäntäkaapeleiden käyttö ohjausyksikön ja ilmaisimien välillä.
Teknisiä lisätietoja on saatavissa “Käyttöohjeet”.
Magneettinen anturi kaapelilla
FC-MPI tilattava erikseen.
Mahdolliset lisävarusteet
Magneettinen nauha M-BAND-10.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Erityislevyn näyttö voidaan varustaa mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Asennusohjeet
- Poraa levy (paksuus 0.7÷2 mm) mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kotelon asettamista.
- Sovita kotelon alempi osa kuoreen ja paina, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen (kuva 1).
Akun vaihto-ohjeet
- Poista ilmaisin istukastaan kohdistamalla painetta pidätinsiipeen ja pysäyttämällä se talttapäisellä ruuvinvääntimellä (kuva 2).
- Kierrä auki kierteittävä AISI 304 ruostumaton teräsruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* T06 työkalua varten ja poista sulkulevy (kuva 3).
- Vaihda akku varmistaen, että napaisuus ei vaihdu (ks. suojuksessa ilmoitettu asento).
- Jos akun vaihtaminen suoritetaan 10 sekunnin sisällä (puskurivirransyötön kesto), vältetään määritysparametrien menetys.
*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.
Yhteensopivuus
Magneettinen mittausjärjestelmä ”-W2”-versio on yhteensopiva ainoastaan saman ”-W2”-version magneettisen mittausjärjestelmän ja ohjausyksikön kanssa.