MPI-R10 Magneettinen mittalaite
Pituus ja kulmamittauskäyttö
Kotelo
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Kiinnitin asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta, mattapinta.
Levy näppäimistöllä
Polykarbonaatti, rasvoja, öljyjä, alkoholia ja mineraalihappoja kestävä.
Suojausluokka
- IP54, ks. EN 60529 taulukko.
- IP67, ks. EN 60529 taulukko.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
MPI-R10 mittausjärjestelmä liitettynä erityiseen anturiin FC-MPI, yhdistettynä magneettinauhaan M-BAND-10, on täydellinen järjestelmä lineaarisen ja kulmasiirtymän mittaamiseen (vähimmäissäde 50 mm).
Tuotteelle on tyypillistä sen äärimmäisen helppo asentaminen, sen voi linjata ja kohdistaa tarkasti, mikä vähentää tarvittavan ajan ja koneistusprosessit minimiin.
- Laite on äärimmäisen helppo asentaa ja purkaa paneelilta pidikesiivellä varustetun järjestelmän ansiosta (ELESA-patentti).
- 7-numeroinen LCD, korkeus 12 mm ja erityismerkit.
- Ohjelmoitava 4 monitoiminäppäimellä.
- Arvot näytetään millimetreinä, tuumina tai kulma-asteina.
- Absoluuttinen tai inkrementaalinen näyttötila.
- Enintään 10 ohjelmoitavaa poikkeama-arvoa.
- 32 kohdeasennon säilyttäminen ja näyttö.
- Pitkäikäinen sisäinen litiumakku.
- Puskurimuisti akun vaihdon aikana.
- FC-MPI-liitimen kotelo napsautettavalla asennusjärjestelmällä, helppo asettaa ja poistaa.
Lisätietoja saat lukemalla käyttöohjeet.
| Mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| Tehonsyöttö | Litiumakku 1/2 AA 3,6 V (sisältyy toimitukseen). |
| Akun käyttöaika | 3 vuotta |
| Näyttö | 7-numeroinen LCD, korkeus 12 mm ja erityismerkit. |
| Lukeman asteikko | -199999; 999999 |
| Desimaalinumeroiden lukumäärä | ohjelmoitava |
| Mittausyksikkö | millimetrit, tuumat tai kulma-asteet. ohjelmoitava |
| Maksimi toimintanopeus | 1 ÷ 5 m/s ohjelmoitava (1) |
| Resoluutio (2) | 0.01 mm - 0.001 in - 0.01° |
| Tarkkuus (3) | ±0.03 mm |
| Toistettavuus (4) | 0,0002 x L mm (L = arvo mitattu mm:ssä) |
| Itsediagnoosi | Akkutarkastus, anturitarkastus, magneettisen nauhan tarkastus |
| Suojausluokka | IP54 tai IP67 |
| Käyttölämpötila | 0 ÷ 50 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ÷ +60 °C |
| Suhteellinen kosteus | Maks. 95 % 25 ºC:ssa ilman kondensaatiota |
| Käyttöympäristö | Sisäinen käyttö |
| Korkeus | Enintään 2 000 m |
(1) Lukemisnopeus vaikuttaa akun käyttöaikaan.
(2) Resoluutio: pienin variaatio pituudessa, jonka järjestelmä pystyy näyttämään.
(3) Tarkkuus: suurin järjestelmän mittaaman arvon poikkeama verrattuna todelliseen arvoon.
(4) Toistettavuus: samasta näytteestä otettujen mittaussarjojen läheisyysaste, kun yksittäiset mittaukset tehdään siten, että mittausolosuhteet pysyvät samoina.
Magneettinen anturi kaapelilla
FC-MPI tilattava erikseen.
Mahdolliset lisävarusteet
Magneettinen nauha M-BAND-10.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Erityislevyn näyttö voidaan varustaa mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Asennusohjeet
- Poraa levy (paksuus 0.7÷2 mm) mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kotelon asettamista.
- Sovita kotelon alempi osa kuoreen ja paina, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen (kuva 1).
Akun vaihto-ohjeet
- Poista ilmaisin istukastaan kohdistamalla painetta pidätinsiipeen ja pysäyttämällä se talttapäisellä ruuvinvääntimellä (kuva 2).
- Kierrä auki kierteittävä AISI 304 ruostumaton teräsruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* T06 työkalua varten ja poista sulkulevy (kuva 3).
- Vaihda akku varmistaen, että napaisuus ei vaihdu (ks. suojuksessa ilmoitettu asento).
- Jos akun vaihtaminen suoritetaan 10 sekunnin sisällä (puskurivirransyötön kesto), vältetään määritysparametrien menetys.
*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.