MPI-15 Magneettinen mittalaite
Pituus ja kulmamittauskäyttö
Ominaisuudet ja käyttökohteet
MPI-15 mittausjärjestelmä, jossa on LCD-monitoiminäyttö sisäänrakennetulla magneettisella asento-anturilla yhdistettynä magneettinauhaan M-BAND-10 (täytyy tilata erikseen), on täydellinen järjestelmä lineaarisen ja kulmasiirtymän mittaamiseen (vähimmäissäde 65 mm).
Tuotteelle on tyypillistä sen äärimmäisen helppo asentaminen, sen voi linjata ja kohdistaa tarkasti, mikä vähentää tarvittavan ajan ja koneistusprosessit minimiin.
- Monitoimi LCD 5:llä funktionäppäimellä.
- Absoluuttinen tai inkrementtikäyttö.
- Ohjelmoitava offset-toiminto.
- Akkukäyttöinen 1.5 VDC.
- Puskurimuisti akun vaihdon aikana.
- Tahattoman napaisuuden vaihtumisen suojaus.
- Materiaali magneettinen anturi: anodisoitu alumiininen.
Lisätietoja saat lukemalla käyttöohjeet.
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Akun käyttöaika | 1,5 vuotta (C-tyypin akku) |
| Resoluutio(1) | 0.1 mm - 0.01 in - 0.01° |
| Tarkkuus(2) | 0.1 mm |
| Toistotarkkuus(3) | 0.001 mm |
| Toimintanopeus | maks. 2,5 m/s |
| Itsediagnoosi | akkutarkastus, anturitarkastus, magneettisen nauhan tarkastus |
| Ohjelmoitava mittausyksikkö | millimetrit, tuumat, asteet (kulmat) |
| Käyttölämpötila | 0 ÷ 50 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ÷ +70 °C |
| Suhteellinen kosteus | Maks. 95 % 25 ºC:ssa ilman kondensaatiota |
| Suojausluokka | IP40 koko laite IP54 etupuoli, EN 60529 mukaisesti IP67 magneettinen anturi |
| Häiriösuojaus | IEC 61000-4-2 |
(1) Resoluutio: pienin muutos pituudessa, jonka järjestelmä pystyy näyttämään.
(2) Tarkkuus: suurin järjestelmän mittaaman arvon poikkeama todellisesta arvosta.
(3) Toistotarkkuus: samasta näytteestä otettujen mittaussarjojen läheisyysaste, kun yksittäiset mittaukset suoritetaan muuttumattomissa olosuhteissa.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Erityislevyn näyttö voidaan varustaa mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Magneettinen anturi, jonka kaapelin pituus poikkeaa taulukossa esitetyistä standarditoteutuksista, enintään 20 m.
Asennusohjeet
- Tee poraus 42 +0,2/+0,5 mm x 90 +0,2/+0,5 mm metallilevyyn näytön asentamista varten.
- Kiinnitä näyttö paneeliin erityisellä asennuskiinnikkeellä (ruuvi sisältyy toimitukseen).
- Tee poraus läpimitalla 34 +0,2/+0,5 mm metallilevyyn akkukotelon asentamista varten.
- Aseta akkukotelo paneeliin erityisellä mutterilla.
- Kiinnitä magneettianturi M3 ruuveilla (eivät sisälly toimitukseen). Anturin ja magneettisen nauhan välinen etäisyys siirtymän oikean lukeman varmistamiseksi: maks. 2,5 mm.